Acélipar és kohászat > Folyamatos üzemű öntőberendezések
Maximális rugalmasság a legkülönbözőbb formátumok esetén a folyamatos öntőműben

A legnagyobb rugalmasság a legkülönfélébb formátumok számára

A folyamatos öntőmű nagy kihívásokat támaszt az alkalmazott technikával szemben. Egyrészt uralni kell tudni a nagy erőket, vibrációkat és lökéseket.

A kokilla mozgatásánál a folyékony fém homogenitása érdekében, illetve az emelőgerendán a precíz lemezbuga- és bugatovábbításhoz. Másrészt a folyamatos öntőmű szegmenseit a lehető legjobb acélminőség érdekében a minőség, a hőmérséklet és az időpont függvényében rugalmasan kell tudni alakítani.

A folyamatos öntőműben alkalmazott technikával szemben ezért maximális rugalmasság és a legnagyobb fokú megbízhatóság az elvárás. A Balluff érzékelői és rendszerei biztonságot nyújtanak és biztosítják a folyamat folytonosságát a legkülönbözőbb termékformátumok esetén.

Alkalmazási példák

A legmagasabb fokú biztonság az öntőüst vezérlése számára
Pozíciólekérdezés a hideg ágon
Azonnali érzékelőcsere szivárgás nélkül
Lemezbugahossz ellenőrzése
Lemeztáblák szállítása az emelőgerendán