Rugalmas, öntapadó kapacitív érzékelőfej

Rugalmas, öntapadó kapacitív érzékelőfej

Rugalmas, öntapadó kapacitív érzékelőfej

A töltési szint nagyobb tartományon belüli folyamatos érzékeléséhez

Az öntapadó kapacitív érzékelőfej tökéletesen megfelelő a töltési szint tartályok vagy csövek falán keresztüli folyamatos, érintés nélküli érzékelésére nagy érzékelési tartománnyal. Az érzékelőfej rugalmas és egyedileg a kívánt hosszra vágható. Az érzékelő öntapadó felülete révén kiegészítő tartozékok nélkül, rendkívül egyszerűen felhelyezhető a tartály falára.

A különállóan kapható erősítővel lehetőség nyílik a töltési szint analóg vagy IO-Link kapcsolaton keresztüli folyamatos érzékelésére. Ezáltal a minimális és a maximális érték túllépése egyetlen érzékelővel felismerhető. Emellett az érzékelő a teljes tartományban elérhetővé teszi a töltési szint mérését.

Jellemzők

  • Folyamatos mérés
  • Érintés nélkül működik
  • Szabadon méretre vágható (min. 108 mm)
  • Nagy érzékelési tartomány (akár 850 mm-ig)
  • Rugalmas érzékelőfelület
  • Sokoldalú beállítási lehetőség az analóg, illetve az IO-Link erősítőn keresztül
Rugalmas, öntapadó BCW kapacitív érzékelőfej