„Minden egyben” megoldás Ethernet/IP interfésszel

„Minden egyben” megoldás Ethernet/IP interfésszel

Az összes adat visszakövethetőségét biztosítja

Ipari busz interfész, kiértékelő egység és antenna egyetlen, kompakt készülékben

A „minden egyben” megoldás (Ipari busz interfésszel, kiértékelő egységgel és antennával egyetlen kompakt készülékben) biztosítja az összes adat visszakövethetőségét. Például kiváló minőségű termékek beszerelésekor összetett gépek építése során. Ez biztosítja a futó folyamatok transzparenciáját és célzott hibakezelését. Ilyen módon a tipikus gyenge pontok időben azonosíthatók és az ellenintézkedések meghozhatók. Ez gyártási biztonságot nyújt, lehetővé teszi a gyors korrekciót és a változó követelményekhez történő azonnali alkalmazkodást. Az RFID rendszer ehhez a folyamat minden műveletét feljegyzi: az összes használt munkadarabot, az összes alkalmazott anyagot és üzemanyagot, időponttal, hellyel és folyamattal együtt.

Ezek a végrehajtási, folyamat- és származási információk automatikusan dokumentálásra kerülnek és az adathordozókon valós időben rendelkezésre állnak. Ezek az adatok továbbítódnak a BIS M-4006-Reader felé, onnan pedig a vezérlés felé.

Jellemzők

  • idő-, hely- és költségmegtakarítás a közvetlen Ethernet/IP-kapcsolattal
  • gyors üzembe helyezés és rövid állási idők az állapotjelző LED-ekkel
  • egyszerű hálózati integráció a 2 portos switch révén, amelyet RT és IRT is támogat
  • közvetlenül fémre szerelhető a robusztus cinkprésöntvény házzal
  • IP67 védettség a mostoha ipari környezetekhez
  • diagnosztika és írás/olvasás a beépített webszerver révén