BIS M-4008 „minden egyben” RFID olvasó Profinethez

BIS M-4008 „minden egyben” RFID olvasó Profinethez

„Minden egyben” RFID olvasó

Közvetlenül csatlakoztatható – idő-, hely- és költségmegtakarítás

BIS M-4008 nagyfrekvenciás olvasó – közvetlen kommunikáció a vezérléssel

A 13,56 MHz-es olvasók munkadarabokon és munkadarab-tartókon elhelyezett adathordozók érintés nélküli azonosítására használhatók a termelési folyamatban. Az ilyen „minden egyben” RFID olvasók vezérlési szinthez való csatlakoztatása közvetlenül Profinet interfészen keresztül történik. További kiértékelő egységre nincs szükség.

Egyszerű rendszerbővítés

A beépített 2 portos Ethernet switch révén RT (Real Time) és IRT (Isochronous Real Time) is használható vonalas és gyűrűs topológiában. Rendszerbővítés ráfordítás nélkül is lehetséges. Nincs ugyanis szükség további külső switchekre. A típusnak megfelelő paraméterezéshez a készülékek törzsadatai GSDML fájlként rendelkezésre állnak.

Költségkímélő csatlakoztatás

Az egyszerű csatlakoztatási koncepcióhoz tartozik, hogy a tápellátáshoz és a Profinethez is olcsó, 4 pólusú M12-es standard kábelek kerülnek felhasználásra.

Gyors: max. 10000 bájt/s olvasási sebesség

A BIS M-4008 olvasók támogatják az ISO 15693 RFID szabvány szerinti adathordozókat. Akkor is ezek az olvasók jelentik a megfelelő megoldást, ha sok adatot kell a lehető legrövidebb időn belül átvinni: a Balluff High-Speed/High-Memory nagy sebességű és nagy kapacitású címkéivel a BIS M-4008 olvasók másodpercenként több ezer bájt olvasására képesek. Az adathordozók közvetlenül a munkadarabon való elhelyezése növeli a termelés rugalmasságát. Minden paraméter és gyártási lépés közvetlenül létrehozható és tehermentesíti a központi vezérlést. Az adathordozók 128 kilobájtig különböző memóriaméretekkel állnak rendelkezésre.

Közvetlenül fémre szerelhető

A robusztus, kompakt, IP67 védettségű készülékház tökéletesen alkalmas terepi szerelésre durva ipari környezetben. Szabad zóna nélkül felszerelhető fémre, mivel anyaga cink présöntvény. A vele együtt szállított földelőszalag tökéletes elektromágneses összeférhetőséget biztosít.

A fontosabb jellemzők áttekintése

  • robusztus cink présöntvény ház közvetlenül fémre szereléshez
  • csökkentett vezetékezési igény a közvetlen Profinet csatlakozásnak köszönhetően
  • körkörösen látható LED-es kijelzők révén közvetlenül a berendezésen megvalósul a diagnosztika
  • beépített webszerver a kényelmes távfelügyelethez
  • változtatható rögzítési koncepció a rugalmas szerelés érdekében
  • minden alkalmazáshoz a megfelelő adathordozó: kompatibilis az ISO 15693 RFID szabvány szerinti, továbbá a nagy sebességű Balluff címkékkel
  • 4 pólusú M12-es standard kábel a tápellátás és a Profinet csatlakoztatásához
  • egyszerű S7-es programozás előre gyártott funkciómodulok révén

Alkalmazás

  • anyagáramlás-vezérlés gyártóberendezésekben
  • szállítórendszerek a gépgyártásban
  • szerelősorok
  • Belső logisztika
„Minden egyben” RFID olvasó