Induktív pozíciómérő rendszer

Induktív pozíciómérő rendszer

A befogási folyamat felügyelete a géprendszerben

A pozíciók folyamatos és érintésmentes lineáris mérése

A modern fémmegmunkáló központok összetett működésűek, és nem hasonlíthatók össze a hagyományos fémfeldolgozással. A szerszámtartók és a tengelyek nagy száma így gyakran akadályt is jelent, amikor olyan különböző folyamatokat akar végrehajtani, amelyek a munkadarabok szimultán megmunkálását garantálják, és amelyek valóban energiahatékonyan dolgoznak.

A megmunkáló központokban a kompakt és precíz szerszámorsók, befogóhengerek és szerszámváltók központi szerepet játszanak a munkafolyamatokban. Ennek során döntő fontosságú a géprendszerekben az aktuális befogási folyamat megbízható és kopásmentes felügyelete. Az új BIP04 induktív pozíciómérő rendszer könnyedén ellátja ezt a felelősségteljes feladatot. Ezzel egy időben a teljesen öntött házban lévő érintésmentes mérőrendszerrel a folyamatok maximális biztonságát és a lehető legjobb automatizálási minőséget is biztosítja. És mindezt akár mostoha ipari környezetekben is.

Jellemzők

  • helyszűke esetén is beépíthető: kompakt beépítési méretek: 30 × 40,5 × 18 mm
  • rugalmasan használható: 17 mm-ig állítható mérési tartomány
  • sokoldalú alkalmazások: analóg feszültség és áramkimenet, valamint IO-Link interfész
  • megbízható eredmények: magas linearitás és precíz ismétlési pontosság
  • magas folyamatbiztonság: alacsony hőmérsékleti drift
  • biztonságos integráció: nagyon jó elektromágneses összeférhetőség