Fémmegmunkálás

Fémmegmunkálás

Fémmegmunkálás

Teljes termékkínálat az optimális megoldásokhoz

A Balluff a fémmegmunkálás teljes spektrumához megfelelő érzékelőket és csatlakozástechnológiát kínál. Így például forgatáshoz és maráshoz, lyukasztási és préselési folyamatokhoz, szerszám-azonosításhoz és -kezeléshez, szállításhoz és a folyamatok felügyeletéhez. A szerszámgépgyártókkal szembeni sokoldalú kihívásokhoz optimális megoldásokat kínálunk. Portfóliónkat ugyanis évek óta a fémmegmunkálás innovációs motorjaival partnerségre lépve fejlesztjük – és mindezt a gyakorlatban is kipróbálva. Ismerkedjen meg nagy sávszélességünkkel a példa alkalmazásokon keresztül.

Munkadarab- és szerszámbefogás felügyelete

Munkadarab- és szerszámbefogás felügyelete

A korrekt és egyenletes minőségű munka alapfeltétele a munkadarab szilárd rögzülése a befogóban. A kapcsolási kimenettel rendelkező érzékelőink mellett egyre inkább a folyamatos kimeneti jellel rendelkező induktív BIP pozíciómérő rendszerek veszik át ezt a feladatot. A lineáris pozíciómérés szintúgy megbízhatóan felügyeli a szerszámbefogást – akár a rögzítőmechanika forgása esetén is. Ennek során az érzékelő egy fémes bütyök helyzetét észleli, mely az érzékelő oldala mellett mozog. Mérőrendszereink széles spektruma (a néhány milliméteres hossztól akár 130 mm-ig) a legkülönfélébb dimenziókban is garantálja a precizitást.

Szerszám-azonosítás a tárban

Az ipari BIS C in LF (Low Frequency) vagy BIS M in HF (High Frequency) RFID-rendszerek garantálják, hogy a marógép és a megmunkálóközpontok CNC-vezérlése mindig a megfelelő szerszámadatokkal (szám, átmérő, hossz, vágási fordulatszám stb.) rendelkezzen. Ezek a megbízhatóan azonosított és átvitt paraméterek képezik az optimalizált és magas minőségű szerszám-készletkezelés alapját, beleértve az élettartam felügyeletét is.

Szerszám-azonosítás a tárban

Hidraulikus prések vezérlése

Hidraulikus prések vezérlése

A hidraulikus prések (hosszú löket, alacsony löketszám) a névleges erőt a teljes löketút alatt elérik. A pozíció felügyeletét a magnetostrikciós BTL pozíciómérő rendszerek látják el, ahol a jeladó a prés mozgó, az útmérőelemmel ellátott rúd pedig a fix részén található. A mechanikai rázkódással szemben érzéketlen eszköz a magas mérési pontosság és frissítési sebesség révén lehetővé teszi a gép optimális kihasználását.

Portálrakodók véghelyzetének észlelése

Az induktív BES érzékelőkkel a portálrakodók véghelyzetét lehet észlelni. Ehhez elegendő a kívánt helyen egy fémes kapcsolózászlót elhelyezni. Ezt az érzékelő érintésmentesen és kopás nélkül észleli, és a vezérlésbe a megfelelő kapcsolási jelet továbbítja.

Portálrakodók véghelyzetének észlelése

A folyamati folyadékok vagy folyadékszintek kapcsolási vagy folyamatos mérése

A folyamati folyadékok vagy folyadékszintek kapcsolási vagy folyamatos mérése

Kivitelüktől függően az ultrahangos BUS érzékelők kapcsolási jellel támogatott kétpontos vezérléshez vagy folyamatos töltésiszint-szabályzáshoz használhatók. A felhasználóknak a felügyeleti eljárás kiválasztása során maximális rugalmasságot biztosítunk.