Érintés nélküli biztonsági érzékelők

Érintés nélküli biztonsági érzékelők

Érintés nélküli biztonsági érzékelők

Robusztus és kopásmentes

Az érintés nélküli biztonsági érzékelők kiválóan alkalmasak védőajtók/-fedelek felügyeletére vagy pozíciók biztos érzékelésére – különösen olyan környezetekben, ahol gyakran fordulnak elő szennyeződések vagy por.

A nagy hatósugárnak és az érintés nélküli működési elvnek köszönhetően ezek az érzékelők érzéketlenek a mechanikus holtjátékkal szemben, például megsüllyedt vagy pontatlanul vezetett ajtók esetén. További rugalmasságot jelent a kis beépítési méret, aminek köszönhetően az érzékelők könnyen integrálhatók.

Jellemzők

  • érzéketlen a szennyezésre
  • érzéketlen a mechanikus holtjátékra
  • könnyen integrálható a kis beépítési méretnek köszönhetően
  • a magas kódolási fokozatoknak köszönhetően szinte teljesen védett manipuláció ellen
  • rugalmasan használható alkalmazásokhoz a PLe, ill. SIL 3 szintig

Nagy szabad tér szerelés és használat közben

Transzponderes kódolású biztonsági érzékelő
Transzponderes kódolású biztonsági érzékelő

Az érintés nélküli transzponderes kódolású biztonsági érzékelők a védőajtók/-fedelek manipuláció ellen védett, kopásmentes belépésbiztosítására szolgálnak. Szennyeződésekre, rázkódásra és mechanikus holtjátékra érzéketlenek. </br>A készülék problémamentesen használható alkalmazásokban a PLe, ill. SIL 3 szintig. A kis beépítési méretnek köszönhetően rugalmasan integrálható.

 

Személyek és berendezések biztonsága

Az induktív biztonsági érzékelők érintés nélkül érzékelik a fémtárgyak (vég)helyzetét és pozícióját. </br>A hagyományos biztonsági kapcsolókkal ellentétben nincs szükségük ehhez speciális ellendarabra. A csatlakoztatáshoz M12-es dugaszolható csatlakozó is elegendő. Az érzékelőket bármelyik biztonsági kiértékelő egységhez könnyedén csatlakoztathatja az OSSD-kimeneteken keresztül.

 

Induktív biztonsági érzékelő
Induktív biztonsági érzékelő

Robusztus, jól bevált biztonságtechnika

Mágneses kódolású biztonsági kapcsoló
Mágneses kódolású biztonsági kapcsoló

Az M12-es csatlakozástechnikával rendelkező érintés nélküli mágneskódolású biztonsági kapcsolók magas fokú védelmet biztosítanak manipuláció ellen a Reed-érzékelők intelligens elrendezésének köszönhetően. </br>Ily módon csökkentik a biztonsági funkciók megkerülhetőségének veszélyét. A biztonsági kapcsoló távtartóval még ferromágneses környezetbe is beépíthető.