Precíz tárgyfelismerés M8 Mini méretben

Precíz tárgyfelismerés M8 Mini méretben

Precíz objektumfelismerés M8 Mini méretben

Robusztus – nemesacél kivitelben

Optoelektronikus Mini érzékelőink előnyei többek között: kis méret, kis tömeg és nagy kapcsolási pontosság. Ezek a tulajdonságok a legújabb hengeres, háttérelnyomás funkcióval és IO-Link-interfésszel rendelkező Mini érzékelőkre is jellemzők. Az IP67 védettségű nemesacél házba beépített robusztus érzékelő a látható fényfolt segítségével precízen és egyszerűen állítható. A letapogatási távolság a beépített potenciométerrel közvetlenül az érzékelőn állítható 7 és 30 mm között.

Háttérelnyomás

A háttérelnyomásnak köszönhetően mind a jól, mind a rosszul tükröződő felületű tárgyak megbízhatóan, egyformán jó minőségben felismerhetőek. Ez a kis méretű objektumok és szűk beépítési helyek esetén is egyaránt igaz. Az érzékelő ugyanis alig 40 mm hosszúságú.

IO-Link-változatok

Az IO-Link illesztés esetén különösen egyszerűen telepítheti a kiváló kapcsolási tulajdonságokkal rendelkező érzékelőt. Potenciométerre nincs szükség. Ez egyúttal rugalmas, a gép kialakításához optimális illeszthetőséget, szerelést garantál. Az intelligens interfésznek köszönhetően kényelmesen paraméterezheti a hiszterézist és a letapogatási távolságot a vezérléssel. Így választhat üzemmódot és kapcsolási módot is. Ezenfelül az érzékelő kényelmesen, egy központi helyről felügyelhető.

Ez gyors üzem közbeni paraméterezést és gyors ézékelőcserét tesz lehetővé. A lényeg, hogy időt spórol, és minimalizálja a hibalehetőségeket.

Amit nyer:

  • kiváló kapcsolási viselkedés egy kis világos fényponttal
  • átfogó paraméterezési lehetőségek IO-Linkkel
  • robusztus nemesacél ház (1.4404) IP67 védettséggel
Precíz objektumfelismerés M8 Mini méretben