BIS V kiértékelő egység – technológiafüggetlen RFID platform

BIS V kiértékelő egység – technológiafüggetlen RFID platform

Minden igényt kielégít: legyen az High Speed, High Memory, LF, HF, UHF vagy IO-Link

A technológiafüggetlen kiértékelő egység ezt nyújtja a szerszámgyártóknak

A fémmegmunkálási eszközpark gyakran annyira összetett, hogy szinte lehetetlen a Tool-ID, az automatizált szerszámkezelés igényeinek a teljesítése. A területen különféle gépgyártók dolgoznak, így különféle vezérlési koncepciók működnek.

Minden igényt kielégít: legyen az High Speed, High Memory, LF, HF, UHF vagy IO-Link

A szerszámkezelés utólagos integrációja emiatt rendkívül nagy ráfordítást igényel, és csak nehezen megvalósítható. A számítógép-alapú eljárás praktikus és elegáns megoldást kínál. Minden egyes gépet lásson el olvasófejjel (LF, HF, UHF) és a BIS V kiértékelő egységgel. Ezek a meglévő TCP/IP hálózati interfészen keresztül a gyártósorhoz rendelt számítógéphez csatlakoznak, amely egy szerszámkezelő rendszer révén a teljes gyártási automatizálásért felel (klaszter, gyártósor, csarnok). Az automatizált szerszámkezelés így már nem áll az útjában.

Jellemzők

  • számítógép-alapú rendszerek csatlakoztatása: két feldolgozási interfész (TCP/IP és USB)
  • nagy rugalmasság: egy készülék minden bevezetett RFID technológiához (LF, HF, UHF)
  • nagy teljesítményű: HighMemory és High-Speed adathordozókhoz is megfelelő
  • alumínium-présöntvény háza a legmagasabb ipari igényeknek is megfelel
  • a legkülönfélébb eszközök csatlakoztathatók: szabadon konfigurálható IO-Link master port V1.1