Robosztus optoelektronikus érzékelő nemesacél (1.4404) kivitelben

Robosztus optoelektronikus érzékelő nemesacél (1.4404) kivitelben

Robusztus optoelektronikus érzékelő nemesacél (1.4404) kivitelben

Igazi teljesítmény robusztus kivitelben

A BOS 18E optoelektronikus érzékelők rozsdamentes nemesacélból készülnek. Ezáltal különösen robusztusak és ellenállóak számos tisztítószerrel és más vegyi anyagokkal szemben. A ház előlapjának és optikájának speciális kialakítása biztosítja az optimális szilárdságot és tömítettséget.

Az optikai felületet üveg- vagy műanyag kialakításban áll rendelkezésre. Így ez a sorozat szinte bárhol alkalmazható – mostoha környezeti feltételek esetén is.

Kedvelt alkalmazási területek közé tartozik az élelmiszer- és gyógyszeriparban, de egyéb extrém körülményekkel rendelkező területeken is.

Jellemzők

  • Nemesacél (1.4404) kivitelű ház
  • kimagasló tömítettség IP69K és IP68 védettség
  • menetes kivitelben vagy sima hüvelyként is kapható
  • megfelelő higiénia: optimális Wash-Down-Design
  • minden optikai működési elvvel kapható
  • IO-Link-interfésszel is