Vision Solutions BVS: SmartCamera

Vision Solutions BVS: SmartCamera

Smart Camera

Egyszerű koncepció ipari feladatokhoz

Modern képfeldolgozással az ipar 4.0 optimális megteremtéséhez

A modern, rugalmas gyártás és az ipar 4.0 követelményei számára hoztuk létre a SmartCamera rendszert, mely ragyogó képeivel, átgondolt, egyszerű felhasználói felületével és az adatok saját igénye szerinti továbbításával áll rendelkezésére.

A Balluff évek óta megbízható gyártásvezérlést és hatékony gyártási folyamatokat tesz lehetővé. Megoldásaink elősegítik a modern információtárolást és az intelligens adatkezelést: a nyomon követhetőség megvalósításától kezdve egészen a hibák megbízható elhárításáig.

A SmartCamera révén az egyedi előírások egyszerűen megvalósíthatók

A SmartCamera könnyű kezelése sokoldalú használhatóságot biztosít az egyedi előírások szerint képfeldolgozás terén. Az adatok közvetlenül a vezérlésbe továbbíthatók. Az intelligens elemzőalgoritmusok az eredményeket azon az interfészen és abban a formátumban adják át, ahogyan azt a felhasználó szeretné. A rendkívül rugalmas képfeldolgozás révén a képekből mindig kiszámítható az optimális értékteremtés. A Profinet-hálózatok biztonságossá tétele érdekében lehetőség van csak a folyamathoz kapcsolódó információk átadására, és a vezérlési, valamint képadatok különálló hálózaton történő továbbítására. A szoftver, a kézikönyvek és a diagnosztikai funkciók a SmartCamera integráns részei, melyek a grafikus felületen bármikor megnyithatók.

Rugalmas csatlakozás a gyártókörnyezethez

A SmartCamera IO- vagy Feldbus-változatként is elérhető, és szabványos M12-csatlakozástechnológiát kínál minden interfészhez. További plusz: Az IO-Link-interfész révén további érzékelők is csatlakoztathatók a teljes megoldáshoz.

Előnyök

  • az alkalmazásnak megfelelő információk a különböző hálózatokon,
  • felhasználóbarát kezelői felület – szoftvertelepítés nélkül,
  • szabványos M12-csatlakozástechnológia minden interfészhez,
  • az IO-Link-en keresztül további érzékelők integrálhatók a megoldásba,
  • az ipar számára alkalmas IP67-ház – rugalmasan szerelhető.
Smart Camera