UHF-adathordozó (860…960 MHz)

UHF-adathordozó (860…960 MHz)

UHF-adathordozó

Széles spektrum az RFID-alkalmazások különféle követelményei számára

UHF-technológia a gyártás vezérléséhez és a belső logisztikához

Az UHF-RFID fő alkalmazási területei az anyagáramlás vezérlése és az alkatrészek nyomon követése. A szállítói lánc kezeléséhez az UHF-technológia például gyorsan és megbízhatóan azonosítja a beérkező anyagokat, árukat és többször használatos tartályokat, konténereket vagy raklapokat. A 860 és 960 MHz közötti frekvenciatartomány akár 6 méteres hatótávolságokat is lehetővé tesz.

Nagy sávszélességű UHF-adathordozók a sokoldalú alkalmazásokhoz

A Balluff az UHF-adathordozók (az úgynevezett "címkék") széles spektrumát kínálja különféle változatokkal, sokoldalú kivitelben. Ezáltal a legkülönfélébb feladatokat is megbízhatóan teljesíti, és a felhasználónak nagyfokú rugalmasságot biztosít. A címkék legalább 100 000 írási ciklust bírnak ki, az olvasási ciklusok száma pedig közel végtelen.

Előnyök

  • ultra lapos intelligens címkék nem fémes objektumokhoz,
  • intelligens címkék speciális alkalmazásokhoz,
  • tokozott kemény címkék – közvetlenül a fémen elhelyezve,
  • címkék nem fémes tárgyakhoz és speciális alkalmazásokhoz

Intelligens címkék nem fémes tárgyakhoz

Az öntapadó és kedvező árú adathordozók különféle méretekben és adattárolási kapacitással kaphatók. Különböző változataik -40 és +85 °C környezeti hőmérséklet között használhatók és tárolhatók. Kínálunk olyan típust is, mely a többirányú kialakítású antennája révén bármilyen elhelyezkedés esetén leolvasható. Ez a felhasználónak rendkívüli rugalmasságot biztosít. Az intelligens címkék hatótávolsága a változattól függően rendszerint 2 és 6 méter között van. A PET és papír alapú tekercsáru automatikusan szétosztható és utánnyomható.

Intelligens címkék speciális követelményekhez

A szállítói lánc, a (tartály) logisztika és a festéküzem alkalmazásaihoz, vagy a termékek nyomon követéséhez öntapadó, szilikonmentes intelligens címkék állnak rendelkezésre. Különféle méretekben és adattárolási kapacitással:

  • on-metal címkék fémtartályokhoz vagy járműalkatrészekhez,
  • a festéküzemekhez optimalizált, magas hőmérsékletnek ellenálló on-metal címkék,
  • logisztikai címkék IP67 kivitelben, vízálló laminálással.

Egy további intelligens címke változat az üvegfelületekhez van optimalizálva (pl. személygépkocsik szélvédői). Az úgynevezett "Tamper-proof"-címkék a leválasztás során megsemmisülnek. Ez ideális megoldás például a járműparkok kezelésére vagy a vámmegjelölésre.

Tokozott kemény címkék

A robusztus fémre való címkék ideális választások a szállítói lánc, a (belső) logisztika, a szerszámkezelés vagy a gyártásirányítás számára. Tipikus elhelyezési területeik a fém konténerek és állványok, a rakodókocsik és -tárolók, valamint a szerszámok és tálcák. A tokozott kemény címkék egyedi kialakításúak. Különböző méretekben és rögzítési lehetőségekkel kaphatók. Sokoldalúságuk lehetővé teszi, hogy egyedi igényeinek megfelelően válasszon.

A változatok

  • kerámia fémre való címkék – ideálisak a korlátozott beépítési terű fémes felületeknél; a szabad zónával akár szorosan a fémre szerelhetők,
  • kemény címkék IP68 kivitelben – fémre csavarozhatók vagy kábelkötözővel rögzíthetők, akár 6 méteres leolvasási távolságig,
  • öntapadó fémre való címkék.

A nem fémes objektumokhoz további speciális kivitelek állnak rendelkezésre. A kártya formájú vagy hajlítható, mosásálló szilikon címkék a belső logisztika érzékeny területein, kanban berendezésekben vagy karbantartási munkák során azonosításra vagy a belépés ellenőrzésére alkalmazhatók.

UHF-adathordozó
UHF-adathordozó
UHF-adathordozó