Tartozékok

Mechanikai és elektronikus összetevők

Egyszerű felszerelés és telepítés, pontos pozicionálás, a gép magas rendelkezésre állása: Kiváló minőségű tartozékaink nagy választéka a segítéségre van az érzékelők gépekbe és berendezésekbe való optimális beágyazása során. A Balluff széles termékkínálata szinte minden alkalmazáshoz optimális felszerelést kínál.

Rögzítéstechnológia

Rugalmas rögzítési megoldások

A Balluff rögzítéstechnológia lehetővé teszi az érzékelők precíz elhelyezését – egyszerűen és költséghatékonyan.

Reflektorok, szálak, optikák

Reflektorok, szálak, optikák

Komplett tartozékrendszerek optikai alkalmazásokhoz

Megvilágítás Vision-rendszerekhez

Megvilágítás Vision-rendszerekhez

A Balluff a megfelelő megvilágítást biztosítja a képfeldolgozáshoz

Mechanikai védelem

Az érzékelők és eszközök védelme

Megoldásaink optimálisan védik az érzékelőket – mostoha körülmények között is.

Kommunikációs adapterek

Hatékony kommunikációs adapterek

Az analóg jeleket IO-Link-jelekké alakítják, és ezáltal pénzt takarítanak meg.