Csatlakozástechnológia

Vezetékezési megoldások az ipar számára

A Balluffnál mindent egy helyről megkap: érzékelők, rendszerek és hálózat technológia, valamint a megfelelő dugós csatlakozók és összekötő kábelek az optimális és gyors használatba vétel érdekében. Mindez hozzájárul a gördülékeny integrációhoz, így biztosítva a gyors üzembe helyezést.

Nálunk az automatizálás minden területéhez a csatlakozóelemek széles választéka szinte valamennyi hálózati eszköz számára rendelkezésre áll. A legkülönfélébb anyagokkal az alkalmazásnak megfelelő használathoz szerte a világon.

Az ipari környezetben való durva bevetések csatlakozóinknak meg sem kottyannak. Az Ecolab-tanúsítvánnyal vagy IP69K védelemmel ellátott kivitelek különösen alkalmasak az élelmiszeripar érzékeny területére.

A Balluff dugós csatlakozó és összekötő kábelei akár 180 °C-os forróságot vagy –40 °C-os hideget is elviselnek.

Csatlakozókábelek

Csatlakozókábelek

Dugós csatlakozók nyitott vezetékvéggel jelek, adatok és szolgáltatás megbízható továbbításához.

Csatlakozókábelek

Csatlakozókábelek

Mindkét vezetékvégen dugós csatlakozók minden iparág és alkalmazás számára.

Passzív elosztók

Passzív elosztók

A jelek összegyűjtése és elosztása egyszerű szereléshez és a legjobb teljesítményhez.

Y elosztók

Y elosztók

Két jel megbízható gyűjtése, összekapcsolása és elosztása.

T-idom

T-idom

Két jel megbízható gyűjtése, összekapcsolása és elosztása vezeték nélkül.

Szerelhető csatlakozók

Szerelhető csatlakozók

A dugós csatlakozók átfogó kínálata a berendezésen történő szereléshez.

Kapcsolószekrény-átvezetések

Kapcsolószekrény-átvezetések

Megbízható és gyors összekapcsolás átfogó kapcsolószekrény-programunkkal.

Adapter

Adapter

Különféle dugóformák gyors és megbízható összekapcsolása.

Peremes dugaszolható csatlakozók

Peremes dugaszolható csatlakozók

Átfogó program ipari környezethez.

Lezáró ellenállások

Lezáró ellenállások

Ipari termékek buszrendszerekhez.

Nyers kábel

Nyers kábel

A Balluff minden alkalmazáshoz a megfelelő megoldást kínálja.