Ember és gép közötti interfész

Az információk felhasználóbarát megjelenítése

Jelző- és kijelzőkészülékeink révén mindig tudhatja, hogy a gyártás hol tart, illetve a szerszám éppen hol található. Megbízhatóan felügyeli a gépek és berendezések állapotát, és megjeleníti az érzékelők kimeneti jeleit.

A kijelzők és a SmartLight LED-es jelzőlámpák megjelenítik a fizikai mértékegységeket. Ezáltal egy pillanat alatt áttekintheti a gép üzemi állapotát.

A kijelzőn választhat a különböző bemenő jelek (analóg, SSI, impulzus), között. A megjelenítés a LED-7 szegmenskijelzőn történik, melyet alkalmazásonként kell beállítani.

A SmartLight a folyamatokat és tendenciákat jelzi. Az IO-Link-interfész segítségével egyszerűen telepíthetők és paraméterezhetők. A különböző színek és módok mechanikai átszerelés nélkül egyedileg megadhatók.

A legfontosabb előnyök

  • hajlékony
  • egyszerű installálás

Termékcsaládok

Digitális kijelzőkészülékek a különböző bemeneti jelek megjelenítésére
SmartLight – LED-es jelzőlámpák IO-Link-csatolással