Ipari hálózattechnológia

Az IO-Link-kapcsolattal ellátott hálózati egységek optimalizálják az információcserét

Az ipari hálózatok követelményei széles körűek és változatosak. Az egyre növekvő adatmennyiség és a komplex kommunikáció nagy teljesítményű, megbízható összetevőket kíván, melyek képesek az információkat minden szinten továbbítani.

Ez különösen igaz akkor, amikor magas védettségre, robusztusságra vagy magas hőmérsékletek melletti használatra van szükség, illetve maximális biztonságot igénylő speciális interfészek és csatlakozók esetén.

A nagy teljesítményű ipari hálózatok és az IO-Link kommunikációs szabvány intelligens kombinációja megbízható és rugalmas információcserét garantál a legkülönfélébb használati területeken.

Hálózati modulok

Hálózati modulok

A jövő Feldbus- és hálózati technológiái

I/O modulok

I/O modulok

Biztonságos jelátvitel szélsőséges körülmények között is.

Switchek

Switchek

Hatékony hálózati kialakítás Ethernet switch technológiával.

Induktív csatolók

Induktív csatolók

Hatékony kommunikáció rögzített kábelezés nélkül.

Memory-Module

Memory-Module

Különféle paraméterek megadása és tárolása