Feszültségellátás

Megbízható és hatékony feszültségellátás

Egy- vagy háromfázisú, párhuzamos vagy soros kapcsolású, kapcsolószekrényhez, kompakt kialakítással automatához vagy mostoha körülményekhez közvetlenül a helyszínen – minden alkalmazást optimálisan ellátnak.

Nálunk a feszültségek és teljesítményszintek széles választékát megtalálja, és így a megfelelő hálózati eszközöket is a megbízható és hatékony feszültségellátáshoz. Heartbeat®-termékeink intelligens megoldásokat kínálnak előjelző figyelmeztetéssel. A kibővített diagnosztika IO-Link-csatlakozáson át használható a berendezéseken. Eszközeink CE/TÜV, UL vagy CCC tanúsítással rendelkeznek.

Termékcsaládok

Hálózati eszközök kompakt formában
Heartbeat® hálózati eszközök – feszültségellátási többlet
Heartbeat® hálózati eszközök – feszültségellátási többlet és IO-Link-interfész
Hálózati tápegységek kapcsolószekrényekhez