RFID

Az összes adat gyors áttekintése

Ipari BIS RFID-rendszereink a segítségére vannak abban, hogy a modern üzemekből áradó információkat megzabolázza. Az RFID segítségével az objektumok automatikusan azonosíthatók és nyomon követhetők. Ehhez az azonosítandó objektumra egy adathordozót helyeznek fel, amely az adatok tárolására szolgál.

A fájlok átvitelre kerülnek az adathordozó és az író-/olvasófej között, majd a kiértékelő egységen át a vezérlésbe továbbítódnak.

A Balluff az alacsony (LF)-, a magas (HF) és az ultramagas (UHF) frekvenciatartományban az innovatív termékek széles skáláját kínálja. A frekvenciafüggetlen BIS V kiértékelő egységekkel a rendszerek rugalmasan kombinálhatók egymással. A rugalmasság és az alacsony raktárkészlet révén így költségeket takarít meg.

HF (13,56 MHz) - BIS M

BIS M

HF (13,56 MHz)

A szerelés és a gyártás nagy adatmennyiségek esetén is gyors és megbízható.

LF (70/455 kHz) - BIS C

BIS C

LF (70/455 kHz)

A szerszám-azonosítás örökmozgója.

LF (125 kHz) - BIS L

BIS L

LF (125 kHz)

Kedvező árú és megbízható megoldás összeszerelő gépsorok és belső logisztika számára.

UHF (860...960 MHz) - BIS U

BIS U

UHF (860...960 MHz)

Azonosítás nagy távolságról, a jelenlegi anyagáramlási koncepciókkal láncba köthető.