Szenzortechnika

Első osztályú érzékelőtechnika sokoldalú használatra

A szenzortechnika terén a Balluff a teljes technológiai sokféleséget különböző működési elvekkel éri el. Kiváló minőségű érzékelőket és rendszereket kínálunk minden alkalmazáshoz és igényhez, az útméréstől és azonosítástól kezdve egészen a tárgyfelismeréséig és a folyadékszint mérésiga mindennapi ipari felhasználáshoz, valamint a kritikus környezetekben való használathoz. Ehhez illeszkedve a legjobb hálózati és csatlakozástechnológiát kínáljuk széles körű tartozék programmal kiegészítve.

Minőségbiztosításunk DIN EN ISO 9001:2008 tanúsítvánnyal rendelkezik és minden termékünket a vállalat saját, akkreditált laboratóriumában teszteljük. A Balluff érzékelői mind a helyi, mind a nemzetközi szabványoknak megfelelnek és a világszerte mindenhol sikeresen használják őket.

Nyomásérzékelők

Nyomásérzékelők

Kompakt nyomásátadók és -érzékelők – már IO-Link-interfésszel is.

Induktív érzékelők

Induktív érzékelők

Megbízható vezérlés, pozicionálás és ellenőrzés az automatizálás terén.

Kapacitív érzékelők

Kapacitív érzékelők

Objektumok és töltési szint biztos észlelése – közvetlen érintkezéssel vagy a tartály falán keresztül.

Mágnesestér érzékelők

Mágnesestér érzékelők

Minden pneumatikus és hidraulikus henger állásának érintés- és kopásmentes érzékelése.

Mágneskódolású út-és szögmérők

Mágneskódolású érzékelők

Precíz pozicionáláshoz nagyon gyors alkalmazásoknál – érintésmentes és különösen robusztus.

Magnetostrikciós pozíciómérő rendszerek

Magnetostrikciós pozíciómérő rendszerek

Hosszú utak érintésmentes, precíz és abszolút pontosságú mérése – mostoha viszonyok közepette is.

Dőlésérzékelők

Dőlésérzékelők

A vízszintes vagy függőleges tengelytől való eltérés mérése 360°-ig.

Mechanikus bütyköskapcsolók

Mechanikus bütyköskapcsolók

Az automatizálás robusztus klasszikusa a fémmegmunkáló és járműiparban.

Optoelektronikus érzékelők

Optoelektronikus érzékelők

Megbízható ellenőrző érzékelők minden fénytípus esetén széles spektrummal és számos alkalmazási lehetőséggel.

Ultrahangos érzékelők

Ultrahangos érzékelők

Precíz szenzorok széles felhasználási lehetőséggel.