Szenzortechnika > Dőlésérzékelők
Dőlésérzékelők

A helyzet precíz ellenőrzése számos alkalmazásnál

A helyzet precíz ellenőrzése, valamint a forgó mozgások folyamatos utánvezetése és felügyelete számos alkalmazásnál kiemelt jelentőségű. Dőlésmérőink lemérik a vízszintes vagy függőleges tengelytől való eltéréseket akár 360°-ig.

Két különböző mérési elvvel és eltérő szögtartományokkal a Balluff dőlésérzékelői számos ágazat és alkalmazás esetén ideális választások.

A legfontosabb előnyök

  • érintésmentes és abszolút mérés
  • kapacitív mérési elv
  • közvetlen dőlésszögmérés költséges speciális kialakítás nélkül
  • interfészek: 4…20 mA, 0…10 V és Modbus
  • IP67-es védettsége révén ideális mostoha körülmények közötti használatra
  • mérési tartomány akár 360°-ig
  • egyszerű felszerelés és beépítés a berendezésbe

Termékcsaládok

Folyadék alapú dőlésérzékelők
MEMS alapú dőlésérzékelők