Szenzortechnika > Induktív érzékelők
Induktív érzékelők

Maximális minőség és pontosság fémes területeken

A pozíció tökéletes, érintésmentes észlelése alapvető fontosságú az automatizálási folyamatoknál – fémes környezetben is. A Balluff induktív érzékelői ott megbízhatóan és maximális minőséggel felügyelik, szabályozzák és automatizálják a folyamatokat és állapotokat.

És mindig az adott alkalmazáshoz optimalizálva: az alapértelmezettől a megnövelt kapcsolási távolságig, a hőmérséklet- és nyomásállóságtól az 1-es faktorig, a minitől a maxiig. Kopásmentes, érzéketlen a szennyezésre, rövidzárlattal szemben védett.

A legfontosabb előnyök

  • számos alkalmazáshoz megfelelő
  • kopásmentes, mivel érintés nélkül működik
  • érzéketlen a szennyezésre
  • rövidzárlat ellen biztosított
  • Ø 3 mm-től 80×80 mm-es négyzetes keresztmetszetig elérhető
Érzékelők robbanásveszélyes területekhez
Távolságérzékelők
Pozíciómérő rendszerek
Induktív Faktor 1-es érzékelő
Nagy nyomásnak ellenálló induktív érzékelők
Higiéniai érzékelők
A mágneses mezőnek ellenáll induktív érzékelők
Induktív érzékelők rozsdamentesacél házzal és érzékelőfelülettel
Hőálló érzékelők