Szenzortechnika > Mágneskódolású érzékelők
Mágneskódolású érzékelők

Nagy pontosságú, robusztus és gyorsan dolgozó mérőrendszerek

A Balluff mágneskódolású érzékelőit a dinamikus alkalmazásokban való precíz pozicionáláshoz és sebességméréshez fejlesztettük ki. A nagy pontosságú, gyorsan dolgozó mérőrendszer választhatóan mágneskódolású lineáris vagy forgó mérőtesttel lehet felszerelve. Az érzékelők lineáris és forgó alkalmazásokhoz, inkrementális vagy abszolút pozícióméréshez is alkalmasak.

Robusztus kialakításuk extrém környezeti feltételek esetén is bevethetővé teszi őket – ezáltal az érzékelők magas rendelkezésre állást biztosítanak gépeinek és berendezéseinek.

A legfontosabb előnyök

  • kopásmentes, mivel érintés nélkül működik
  • inkrementális vagy abszolút interfész
  • akár 1 µm-es, nagy felbontás
  • mérési hossz max. 48 m
  • rugalmas telepítés és kezelés
  • robusztussága miatti hosszú élettartam

Termékcsaládok

Abszolút mágneskódolású útmérő rendszer (lineáris alkalmazásokhoz)
Abszolút mágneskódolású útmérő rendszer (forgó alkalmazásokhoz)
Inkrementális mágneskódolású útmérő rendszer (lineáris alkalmazásokhoz)
Inkrementális mágneskódolású útmérő rendszer (forgó alkalmazásokhoz)