Szenzortechnika > Mágneses hengerérzékelők
Mágneses érzékelők

Érintés nélküli és megbízható észlelés

A mágneses hengerérzékelők elsősorban a hengerek és befogók dugattyúinak felügyeletére használatosak. Az érzékelő az eszköz falán keresztül érzékeli a dugattyúba épített mágnes mágneses mezőjét.

A Balluff mágneses hengerérzékelői az érintésmentes pozíciómeghatározás révén abszolút megbízhatóan és kopásmentesen működnek: nincs érintkezés miatti beégés, nincs begyulladás, csak egy kapcsolási pont van. A dugattyú helyzete magas üzemi sebesség esetén is megbízhatóan meghatározható.

A legfontosabb előnyök

  • kopásmentes, mivel érintés nélkül működik
  • nincs kettős kapcsolási pont
  • nagy üzemi sebességek esetén is megbízható

Termékcsalád

Hengerérzékelők C-horonyhoz
Hengerérzékelők fém házzal
Mini érzékelők Mini aktorokhoz
Érzékelők a hidraulika és pneumatika számára
Hengerérzékelők körprofilú hengerekhez
Betanítható hengerérzékelők
Hengerérzékelők T-horonyhoz
Hengerérzékelők trapézhoronyhoz és trapéz alakú vezetősínhez
V-Twin hengerérzékelők
Hengerérzékelők dugattyúrudas hengerekhez