Szenzortechnika > Magnetostriktív érzékelők
Magnetostriktív érzékelők

A magnetostrikciós pozíciómérő rendszereket ott használják, ahol nagy precizitással és megbízhatósággal kell a helyzetet és a sebességet lemérni.

Akár hosszú utak esetén is. Érintésmentes és abszolút mérő rendszereink a széles használati spektrum érdekében az iparban használt valamennyi szokványos interfészhez megfelelőek. Rendszereink akár extrém környezeti feltételek mellett is garantálják a gépek és berendezések magas rendelkezésre állását.

A legfontosabb előnyök

  • precíz, abszolút mérés referenciajárat nélkül
  • érintésmentes mérése révén kopás- és karbantartásmentes
  • nem érzékeny az ütődésekre, a rázkódásra és a szennyeződésekre
  • hermetikusan tömített ház
  • erősen dinamikus szabályozó alkalmazások a szinkronizált mérési adatok révén
  • nagyfokú tartósság és hosszú élettartam
  • rugalmas telepítés és kezelés

Termékcsalád

Pozíciómérő rendszer profil alakú kialakítással
Pozíciómérő rendszer rúd kialakítással
Robusztus pozíciómérő rendszer
Redundáns pozíciómérő rendszerek
Pozíciómérő rendszerek robbanásveszélyes területekhez
Töltöttségiszint-érzékelők