Szenzortechnika > Optoelektronikus érzékelők
Optoelektronikus érzékelők

A nehéz helyzetekben megoldásának kiváló specialistái

A Balluff optoelektronikus érzékelői megbízhatóan felismerik az objektumok jelenlétét. Épp ilyen biztonsággal ellenőrzik a formát, a színt, a távolságot és a vastagságot is. És mindezt nagy pontossággal. Az induktív és kapacitív technológiájú közelítéskapcsolókkal összehasonlítva ugyanis jelentősen nagyobb az érzékelési tartományuk.

Minden fénytípussal kínálunk érzékelőket, a vörös fénytől kezdve az infravörösön át egészen a lézertechnológiáig. Különféle hatótávolságokkal, háttérkitakarással vagy anélkül. A rendelkezésre álló formák sokfélesége maximális rugalmasságot garantál. Speciális alkalmazásokhoz például Mini érzékelők, színérzékelők, fényszalagok és kontrasztérzékelők állnak rendelkezésre.

A legfontosabb előnyök

  • minden fénytípushoz, minden működési elvvel
  • különféle hatótávolságok, közelre és távolra
  • az automatizálás, robotika, szerelés és kezelésigényeihez igazítva
  • robusztus és megbízható, mostoha környezeti feltételek esetén is
  • vonzó műszaki adatai révén rugalmasság a tervezés és beépítés során

Termékcsaládok

Standard érzékelők
Színérzékelők
Villás fénysorompó
Kontrasztérékelők
Fényszalag
Fényrácsok
Fényvezetős érzékelők
Lumineszcens érzékelő
Keretfénysorompók
Ferdeszögű fénysorompók
MicroMote érzékelők