Szenzortechnika > Nyomásérzékelők
Nyomásérzékelők

Folyamati nyomás, hidraulikus nyomás és vákuum felügyelete

Kiváló minőségű BSP érzékelőink tökéletes választások gáznemű, folyékony vagy viszkózus anyagok nyomásfelügyeletére és -mérésére.

A forgatható házzal és az egyszerű VDMA-konform programozással rugalmasan felszerelhetők és kényelmesen kezelhetők. A világos LED-es kijelzőről gyorsan és megbízhatóan leolvashatja a rendszernyomást.

A legfontosabb előnyök

  • transzmitterként kompakt és robusztus
  • kényelmes a jól leolvasható kijelző révén
  • Nyomástartomány: 1…600 bar
  • Folyamatcsatlakozó: G1/4“, G1/2“,R1/4“, NPT1/4“
  • előlap síkjába illeszkedő, G1/2“ és Tri-Clamp 1,5“
  • kimenetek: 4…20 mA, 0...10 V, kapcsolási pontok (NPN/PNP) és IO-Link
  • Közeg hőmérséklete: –40…+125 °C
  • IP67 védelmi szint
  • UL-tanúsítvány
  • kompakt M12-es csatlakozóval
  • rozsdamentes acél vagy PVDF folyamatcsatlakozó
  • kétszer elforgatható – egyszerűen felszerelhető
  • nyomásérték közvetlenül IO-Linken keresztül

Termékcsaládok

Süllyesztve szerelt nyomásérzékelők
Nyomásérzékelők kijelzővel
Nyomásérzékelők kijelző nélkül
Nyomásátadók és nyomásérzékelők IO-Link-interfésszel