Ipar 4.0
Érzékelők és azonosító rendszerek az ipar 4.0 megvalósításához

Az ipari automatizáláshoz teljeskörű kompetencia

Az Ipar 4.0 valós időben
igényel minden releváns adatot, valamint azt, hogy ezekből képes legyen mindig vezérelni az optimális termelési folyamatot.

A Balluff eszközei biztosítják ezeknek az adatoknak a rendelkezésre állását. Az érzékelők és azonosító rendszerek érzékelik, továbbítják és értelmezik az adatokat, és gondoskodnak ezek átadásáról a fölérendelt rendszerek felé.

Az Ipar 4.0 intelligens gyártórendszereket követel meg, ehhez nálunk megtalálja a szükséges technológiát. A legkülönbözőbb iparágakban nyújtunk támogatást az egyéni megoldások megfogalmazása, kifejlesztése és megvalósítása területén. Az ipari automatizálásban megbízható partnereként megnöveljük folyamatainak hatékonyságát és gazdaságosságát, ezáltal az Ön versenyképességét.

Támogatjuk az Ipar 4.0 megvalósításában

Parametrizálás
Nyomon követhetőség és Poka Yoke
Méretváltás az útmérők segítségével
Típusváltás RFID-vel
Állapotfelügyelet nagy teljesítményű hálózati eszközökkel
Prediktív karbantartás a Mold-ID használatával
Minőségbiztosítás RFID-vel