Ipar 4.0 > Marógép

Marógép

Smart Factory marógép

Smart Factory marógép

Nagy sebességű sorozatgyártás 1-es tételnagyságig

A kompakt négytengelyes CNC-marógép a kis és nagy sorozatok gazdaságos gyártásának kisebb csodája. Egy moduláris felépítésű intelligens gyárban lehetővé teszi kis fém alkatrészek automatizált, nagy sebességű gyártását – automatikus szerszámcserével és munkadarabokkal teli befogólemezzel.

A gépet a Marquart engineering GmbH fejlesztette ki, amely egy alumínium, rozsdamentes nemesacél és üveg feldolgozásával foglalkozó német-kínai fejlesztési társaság.

A gép koncepcióját több gép összekapcsolására találták ki, és lehetővé teszi a fölérendelt rendszerekkel folytatott kommunikációt. Technikánk alkalmazásával a függőleges és vízszintes hálózatba kapcsolás egyszerűen és rugalmasan elvégezhető. Így a marógép az Ipar 4.0 rendszerek építőköve lehet.

Bemutatjuk Önnek e megoldás fontos elemeit, amelyek együttesen ezekkel az előnyökkel rendelkeznek. Kérdése van? Lépjen velünk kapcsolatba az alábbi e-mail-címen: fraesmaschine@balluff.de

Rendkívüli pontosság a pozíció- és fordulatszám-felügyelethez
A munkadarabtartó pontos elfordulásának biztosítása
Szerszámtartó biztos reteszelése és kioldása
A szerszám befogási útjának felügyelete
Energia érintés nélküli átvitele az érzékelőkre és a szelepszigetre
Munkadarabtartó pozicionálása a megmunkáló tengelyeken
A szerszámváltó tengelyeinek pontos pozicionálása
Hűtő- és kenőanyag-ellátás biztosítása
Az érzékelők és a szelepsziget feszültségellátása
Üzemi állapotok megjelenítése és felügyelete
Kedvező árú összekapcsolás és az érzékelőig folyamatos kommunikáció
Hatékony és nagy teljesítményű hálózati technikával
Teljesen automatikus szerszámkezelés
Munkadarabok automatikus hozzárendelése és nyomon követése