IO-Link
Problémamentes kommunikáció IO-Link eszközökkel

Az IO-Link a szabványunk – minden területen

A problémamentes kommunikáció az érzékelőktől egészen az internetig alapvető fontosságú a gyors, rugalmas és hatékony gyártásban, de ezzel egy időben a növekvő adatforgalommal is meg kell birkózni. Ez speciális, az információt elérhetővé tevő összetevőket igényel, valamint egy olyan infrastruktúrát, mely minden szinten át képes adatot továbbítani.

Az IO-Link használatával a vezérléstől kezdve az automatizálás legalsó szintjéig kommunikálhat. Egyetlen univerzálisan használható megoldás elegendő, a közvetlenül a folyamatba beépített IO-Link érzékelők garantálják a hatékonyságot.

A Balluff IO-Link megoldásai átfogják a legkülönbözőbb működési elvű érzékelőket és terepi bus-technológiát. A terepi bus rendszerekkel (pl. Profibus, Profinet, Ethernet-IP és EtherCAT) így minden területen IO-Linket használva kommunikálunk.

IO-Link, master

PROFINET
PROFIBUS
CC-Link IE/Field
CC-Link
Ethernet/IP
DeviceNet
EtherCAT

IO-Link eszközök

EA modul
Memóriamodul
Induktív csatolók
Érzékelőtechnika
Jelkonverter
Ember és gép közötti interfész

IO-Link konfigurációs szoftver

IO-Link Eszközkezelő/Device Manager