Safety over IO-Link
Balluff Safety

Biztonság Balluff minőségben

Az automatizálás biztonságot teremt. A biztonság a megbízhatóságon alapul. A Balluff minőség különösen megbízható megoldásokat garantál. A Balluff biztonsági koncepció olyan termékekből és megoldásokból áll, melyek hosszú éveken át garantálják berendezései biztonságos és precíz működését. A termékek és összetevők egyre nagyobb kínálata hozzájárul ahhoz, hogy az emberekre és berendezésekre leselkedő veszélyt minimalizálhassa. Ezek az összetevők egyszerűen beépíthetők a berendezés vezérlésébe.

Egyedülálló: Safety over IO-Link

A biztonsági koncepció hatékonyságának növeléséhez és a berendezés vezérlésében való integráláshoz kifejlesztettünk egy biztonságos I/O-modult: ez a Balluff Safety-Hub, az első biztonsági megoldás, mely IO-Link-et használ! A Safety over IO-Link egyszerűen integrálható, gyorsan reagál és kapcsolószekrényben is elhelyezhető.

A Safety over IO-Link kapcsolatot létesít az automatizálás és a biztonságtechnika között. Az IO-Link mindenre kiterjedő kommunikációt biztosít, és nem csupán az érzékelők és aktorok adatait, hanem biztonsági információkat is továbbít. A legújabb technológia, a megszokott Balluff minőségben, minden egyetlen helyről.

A berendezés átépítése akár az utolsó pillanatban is

A topológia és a biztonsági összetevők skálázásával az alkalmazások bármikor egyszerűen és gyorsan hozzáigazíthatók a megváltozott körülményekhez. Különösen rugalmas akár az utolsó pillanatban is.

Termékcsaládok

Biztonságos I/O-modul
Biztonsági fénysorompó
Biztonsági kapcsoló
Vészleállító berendezés
Érintés nélküli biztonsági érzékelők