Confez., prodotti alimentari e bevande > Industria del confezionamento
Soluzioni per l'industria del packaging

Misure perfette ed efficienza fino a dimensioni del lotto 1

Dalle macchine per imballaggio si richiede assoluta precisione e grande flessibilità. E ciò sia in grandi quantità che in piccole serie, fino a dimensioni del lotto 1.

Vi offriamo il nostro supporto professionale. Nel rapido cambio di formato, nel flusso affidabile di materiale con il sistema track-and-trace o nella corretta gestione dei più svariati formati e materiali da confezionamento. Con i sensori e le soluzioni di sistemi Balluff otterrete in modo affidabile la flessibilità e la rapidità che desiderate.

Confezionatrici e macchine per l'imballaggio di scatole

Le confezionatrici e macchine per l'imballaggio di scatole sono estremamente variegate, pertanto occorre massima flessibilità. Le macchine producono forme di sacchetti e confezioni più disparate. Infatti sistemi di confezionamento sempre nuovi devono catturare l'attenzione del consumatore. In questo modo le dimensioni dei lotti diminuiscono, provocando frequenti cambi di formato. I prodotti Balluff consentono di ottenere la necessaria flessibilità e rapidità.

Controllo del bordo
Posizionamento dei rulli
Riconoscimento trasparente di pellicole
Monitoraggio diametro di bobine di pellicola
Riconoscimento delle marcature di stampa
Controllo accesso
Posizionamento corretto della fila di blister
Regolazione formato
Riconoscimento codice/testo in chiaro su imballaggi

Macchine di pallettizzazione e depallettizzazione

La pallettizzazione e depallettizzazione di casse e cartoni richiedono precisione assoluta e grande flessibilità. Nel contempo si devono produrre quantità estremamente elevate. Avvaletevi dell'aiuto professionale di Balluff. Flusso affidabile di materiale con il sistema track-and-trace, la corretta gestione dei più svariati formati o con la gestione di materiale da confezionamento. Nel contempo i nostri sensori garantiscono un posizionamento esatto e quindi un processo di confezionamento continuo.

Posizionamento preciso della pellicola
Controllo dell'altezza della pila sul pallet