Fresatura

Lavorazione ineccepibile di pezzi cubici con elevato grado di automazione

Grazie alla loro flessibilità, le fresatrici e i centri di lavorazione sono le macchine utensili più ampiamente diffuse.

Si va dai sistemi semplici a 3 assi a centri di lavorazione complessi multiasse fino alle macchine ibride, che combinano ad esempio la fresatura alla lavorazione al laser.

Requisito fondamentale per la lavorazione di pezzi cubici: il corretto posizionamento e la guida esatta del pezzo ad alta velocità. Una sfida per i sistemi di misurazione di controllo. Poiché anche il grado di automazione aumenta costantemente. Soprattutto quando per la produzione in serie di parti voluminose si utilizzano sempre più le macchine concatenate.

Esempi di applicazione

Verifica del serraggio dell’utensile
Delocalizzare la tecnologia di installazione
Monitoraggio delle posizioni di finecorsa
Rilevamento dell’angolo di rotazione sull’asse C
Identificazione degli utensili nel magazzino
Assegnazione e rintracciabilità dei pezzi in lavorazione