Macchine per costruzione di pneumatici
Macchine per la costruzione di pneumatici – Sensori duraturi garantiscono minimi tempi di sostituzione ed elevata efficienza.

Impiego efficiente di macchine per la costruzione di pneumatici

I produttori di pneumatici affrontano sfide importanti: le esigenze qualitative dell'industria automobilistica aumentano, di pari passo la produzione dei pneumatici deve rimanere economica. L'efficienza nell'impiego di macchine per la costruzione di pneumatici ne è la chiave. In questo settore Balluff offre una tecnologia avanzata – ad esempio nella produzione di lotti differenti con tempi di sostituzione minimi. Sensori di alta qualità riconoscono le posizioni di finecorsa dei cilindri pneumatici, posizionano la slitta per la corretta disposizione del pneumatico o controllano il cedimento del rivestimento. Le soluzioni di Balluff supportano macchine concettualmente sofisticate, aumentano la produttività e garantiscono un'elevata disponibilità dell'impianto.

Esempi di applicazione

Riconoscimento delle posizioni finali del cilindro pneumatico
Posizionamento slitte
Controllo del diametro dei rulli
Posizionamento del nastro trasportatore