Riconoscimento livello riempimento e perdite
Monitoraggio perdite nella produzione di semiconduttori

Tecnologia intelligente per processi sicuri

Nella produzione di semiconduttori, le esigenze di sicurezza e stabilità sono estremamente elevate. Con i nostri affidabili componenti contribuiamo a garantire i vostri processi. Ad esempio, facendo in modo che i vostri livelli di riempimento rimangano sempre in un range ottimale e che possiate riconoscere preventivamente le perdite. I nostri sensori capacitivi BCS rilevano sia materiali conduttivi che non conduttivi quali fluidi, granulati e polveri, a contatto diretto o anche attraverso le pareti del contenitore. Con la tecnologia SmartLevel, per la prima volta i nostri sensori capacitivi sono in grado di rilevare acidi o basi in concentrazione attraverso pareti di serbatoi in plastica con spessore fino a 10 mm. I sensori Balluff sono semplici da montare e si possono facilmente integrare anche negli impianti esistenti; in modo tale che i vostri processi non solo siano sicuri, ma che scorrano anche in modo efficiente e redditizio.

Esempi di applicazione

Rilevamento senza contatto dei livelli di riempimento attraverso la parete del serbatoio
Rilevamento del livello di riempimento su tubi di bypass
Rilevamento del livello di riempimento a contatto con i liquidi nei serbatoi
Misurazione senza contatto del livello di riempimento nei serbatoi
Monitoraggio delle perdite delle vasche di tracimazione