Tecnologia di azionamento elettrica > Rilevamento finecorsa e posiz. singole
Rilevamento di posizioni finali e posizioni di riferimento

Pratica interrogazione della posizione e misurazione di regime in base al fabbisogno

Sensori binari Balluff dalla tecnologia più diversa garantiscono interrogazioni di posizione pratiche e affidabili. Sono efficienti e impiegabili in modo universale. In applicazioni, dove ogni grammo di peso risparmiato significa un vantaggio in termini di efficienza energetica, sono perfette le serie miniaturizzate – soprattutto quando lo spazio è limitato.

Ovunque, nella costruzione di macchine e impianti, è necessario rilevare i regimi. Le più svariate applicazioni esigono sensori dai requisiti altrettanto differenti. Balluff vi offre sempre il sensore giusto per soddisfare le vostre esigenze: gli encoder a codifica magnetica BML sono l'ideale quando lavorate con regimi elevati o dovete definirli in modo estremamente preciso. Per soluzioni convenienti con interrogazioni semplici, i sensori standard induttivi sono l'ideale.

Esempi di applicazione

Riconoscere regime e direzione di rotazione
Regimi elevati direttamente sull'albero del motore
Misurazione di regimi bassi ed elevati
Rilevare le posizioni singole
Posizionamento avanzamento mandrino