Sist. di feedback trasm.dirette lineari
azionamento lineare diretto

Sistemi real-time per precisione ed efficienza energetica

Nell'azionamento diretto lineare o nel motore Torque, gli encoder e gli encoder angolari a codifica magnetica BML di Balluff sono una valida alternativa ai sistemi ottici. Con una velocità di traslazione fino a 10 m/s i nostri encoder real-time forniscono un feedback ottimale della posizione anche in applicazioni estremamente dinamiche. Massima efficienza energetica per la miglior qualità di regolazione. Grazie alla risoluzione di 1 μm si raggiungono classi di precisione fino a ± 7 μm. Effettuano misurazioni contactless e sono insensibili allo sporco. Decadono ulteriori misure di protezione. I fermi macchina vengono ridotti, la durata degli assi viene aumentata e la dinamica migliorata.

Esempi di applicazione

Feedback di posizione ottimale per azionamenti diretti fino a 48000 mm
Azionamento lineare diretto per piccole corse