Integraz. in azion.ti lineari e rotativi
azionamenti lineari e rotativi

Sistemi di elevata precisione per esigenze personalizzate

Soluzioni integrate di sensoristica sono indispensabili per un azionamento compatto. Gli encoder a codifica magnetica BML contenuti in impareggiabili strutture compatte sono l'ideale per l'integrazione diretta in azionamenti lineari e rotativi. La loro elevata risoluzione (17 bit) permette un posizionamento preciso. Sono insensibili allo sporco e ai depositi e assicurano un'elevata sicurezza di funzionamento. L'omogeneo campo magnetico garantisce la sicurezza di funzionamento, una bassa isteresi e minimi scostamenti lineari. Il sensore contactless scorre a una distanza fino a 5 mm sopra il corpo in misurazione e vi fornisce un segnale di posizione assoluto o incrementale. Un'ampia larghezza di banda sui corpi in misurazione vi offre molta flessibilità per rispondere alla vostre applicazioni. Inoltre, potete scegliere tra diverse interfacce (SSI, BISS-C, SIN/COS, ABZ).

Esempi di applicazione

Soluzioni di feedback personalizzate per azionamenti lineari e rotativi
Feedback motore assoluto in tempo reale
Feedback di posizione estremamente preciso per azionamenti rotativi e orientabili