Altoforno e forno elettrico ad arco
Altoforno e forno elettrico ad arco

Elevata sicurezza di processo, per anni, giorno e notte

In nessun'altra parte dell'acciaieria l'affidabilità di processo è una priorità assoluta come nell'altoforno e nel forno elettrico ad arco. Perché una volta messo in funzione, un altoforno rimane acceso per anni, giorno e notte.

Far fronte alle alte temperature e ai campi magnetici in modo continuo e affidabile è della massima priorità per ogni lavoratore siderurgico. I suoi compiti principali comprendono il raffreddamento dell'acqua, un apporto/scarico sicuro del gas nella produzione di ghisa grezza nell'altoforno e il posizionamento degli elettrodi nel forno elettrico ad arco. Con una gamma full-range funzionante con ogni principio fisico, Balluff offre sensori e sistemi che rispondo alle più svariate applicazioni dell'industria siderurgica.

Esempi di applicazione

Controllo elettrodi nel forno elettrico ad arco
Garantire la corretta posizione degli elettrodi
Regolare in modo affidabile l'apporto di aria e gas nell'altoforno
Misurazione di pressione nel raffreddamento ad acqua
Controllo altezza di riempimento di letti di fusione e cokerie