Industria dell'acciaio e metallurgica > Cokerie, batteria forno e alimentatore
Con la cokefazione inizia la produzione di acciaio

Riconoscimento posizione sulla macchina spingitrice

Balluff fornisce alle acciaierie soluzioni altamente affidabili per le più svariate attività nei macchinari da cokeria, nelle batterie forno e nei dispositivi alimentatori.

Alle temperature particolarmente elevate diventa indispensabile il nostro sensore di posizionamento lineare magnetostrittivo BTL 100 °C. Comanda in modo affidabile tutti i movimenti nel caricamento del forno. Il nostro sensore di posizionamento lineare magnetostrittivo BTL con protezione antideflagrazione è idoneo per il comando di forni, poiché lavora in sicurezza anche negli ambienti gassosi. Per il posizionamento di carrelli di riempimento/espulsione/transizione nella batteria forno consigliamo il nostro Industrial RFID. Si contraddistingue per la grande distanza di lettura/scrittura, la rapida trasmissione dati e lavora senza contatto visivo.

Nell'acciaieria, i sensori e sistemi di Balluff garantiscono così l'importante processo continuo.

Esempi di applicazione

Riconoscimento posizione finale sulla macchina spingitrice
Comandare una batteria forno con elevati requisiti di sicurezza
Comandare in modo affidabile i movimenti sulla batteria forno
Comandare i carrelli di espulsione