Industria dell'acciaio e metallurgica > Impianto di colata continua
Massima flessibilità per i diversi formati nell'impianto di colata continua

Massima flessibilità per i più svariati formati

L'impianto di colata continua pone grandi sfide alla tecnologia utilizzata. In primo luogo si devono gestire forze, vibrazioni e urti di elevata entità.

Sul movimento della conchiglia per metallo fluido omogeneo nonché sulla barra di sollevamento per il trasporto preciso di bramme e billette. In secondo luogo si devono poter modellare i segmenti di colata continua per ottenere la massima qualità dell'acciaio in base a grado, temperatura e momento.

Per la tecnologia impiegata nell'impianto di colata continua si richiedono massima flessibilità e affidabilità eccelsa. I Sensori e sistemi di Balluff offrono sicurezza e garantiscono un processo continuo nei più svariati formati di prodotto.

Esempi di applicazione

Massima sicurezza per il controllo delle siviere
Interrogazione posizione sulla falsa billetta
Immediato cambio di sensore senza perdite
Controllare la lunghezza della bramma
Trasporto di bramme sulla barra di sollevamento