Misurare livelli di riempimento
Misurare livelli di riempimento

Che si tratti di misurazione continua del livello di riempimento, di rilevazione valori limite o intermedi – Balluff offre un'ampia gamma di soluzioni per il controllo di processo, approvvigionamento o messa in sicurezza. In base al montaggio, alle caratteristiche dei fluidi e alle condizioni ambientali, offriamo sensori ottimali che hanno un unico obiettivo: processi efficienti.

Sceglieteli tra un funzionamento contactless o a contatto diretto. Con i sensori Balluff, anche attraverso le pareti dei serbatoi, si riescono a misurare i livelli di riempimento di liquidi fluidi, pastosi o granulari. I nostri sensori soddisfano anche i severi requisiti dell'industria alimentare e farmaceutica nonché quelli della tecnologia medicale.

Esempi di applicazione

Misurazioni di livello più semplici
Misurare i livelli di riempimento in modo continuo e assolutamente preciso
Controllo altezza di riempimento di letti di fusione e cokerie
Riconoscimento di liquidi in pipette
Monitorare il livello del sangue in una macchina cuore-polmone con la tecnologia Smart Level
Livello corretto per l'essiccamento
Controllo del processo di riempimento
Rilevamento del livello di riempimento su tubi di bypass
Rilevamento del livello di riempimento a contatto con i liquidi nei serbatoi
Monitoraggio livello di riempimento di olio e refrigerante