Sensore a striscia capacitiva autoadesivae flessibile

Sensore a striscia capacitiva autoadesivae flessibile

Testa sensore capacitiva autoadesiva, flessibile

Per una rilevazione continua del livello di riempimento con range molto ampio

Il sensore a striscia capacitiva autoadesiva è adatto per la rilevazione continua, senza contatto, dei livelli di riempimento su pareti esterne di serbatoi o tubazioni per un ampio raggio di azione. Il sensore è flessibile e può essere regolato individualmente alla lunghezza desiderata. Grazie alla superficie adesiva integrata, può essere applicato con estrema semplicità alle pareti dei serbatoi, senza necessità di accessori aggiuntivi.

Mediante l'amplificatore, disponibile separatamente, è possibile rilevare in modo continuo livelli di riempimento sia per via analogica, sia mediante IO-Link. In questo modo è possibile riconoscere con un sensore un cambiamento del valore minimo o massimo. Al contempo il sensore garantisce la misurazione del livello di riempimento per l'intero tratto.

Le caratteristiche

  • misurazione continua
  • senza contatto
  • liberamente configurabile (min. 108 mm)
  • grande range di rilevamento, fino a 850 mm
  • superficie flessibile del sensore
  • molteplici possibilità di impiego mediante amplificatore analogico oppure IO-Link
Testa sensore capacitiva BCW, autoadesiva, flessibile