Soluzione All-in-One con interfaccia Ethernet/IP

Soluzione All-in-One con interfaccia Ethernet/IP

Garanzia di tracciabilità per tutti i dati

Interfaccia bus di campo, processore e antenna

in un dispositivo compatto

La soluzione All-in-One, con interfaccia bus di campo, processore e antenna in un dispositivo compatto, garantisce la tracciabilità di tutti i dati. Per esempio nel montaggio di beni di valore in una struttura aggregata. Ciò consente trasparenza e una gestione mirata degli errori durante il processo, identificando precocemente i punti deboli tipici per poter attuare le relative contromisure. In questo modo la produzione risulta sicura ed è possibile effettuare correzioni veloci e adattamenti tempestivi in caso di nuove richieste. Il sistema RFID infatti registra completamente ogni fase del processo, dai componenti ai materiali e mezzi utilizzati, indicando tempo, luogo e processo.

Le presenti informazioni relative a versione, processo e provenienza vengono documentate automaticamente e sono disponibili in tempo reale sui supporti dati. Tali dati vengono trasmessi al Reader BIS M-4006, che a sua volta li inoltra all'unità di controllo.

Vantaggi

  • risparmio di tempo, spazio e costi con connessione Ethernet/IP
  • messa in funzione rapida e tempi di inattività ridotti tramite LED di stato
  • integrazione di rete semplice con Switch a 2 porte integrato, supporta RT e IRT
  • robusta custodia in zinco pressofuso per il montaggio diretto su metallo
  • per ambienti industriali gravosi secondo la classe di protezione IP67
  • Diagnosi e lettura/scrittura tramite webserver integrato