RFID-Reader All-in-One BIS M-4008 per Profinet

RFID-Reader All-in-One BIS M-4008 per Profinet

RFID-Reader All-in-One

Collegabile direttamente – si riducono tempi, spazio e costi

HF-Reader BIS M-4008 – comunicare direttamente con il controllo

I Reader da 13,56 MHz vengono utilizzati per l'identificazione senza contatto di supporti dati su pezzi di lavorazione e supporti utensili nel processo produttivo. Il collegamento di questo RFID-Reader All-in-One con il piano di controllo avviene direttamente tramite l'interfaccia Profinet. Non è necessaria un'unità di analisi supplementare.

Semplice ampliamento del sistema

Tramite l'Ethernet Switch a 2 porte integrato è possibile utilizzare sia l'RT (Real Time) che l'IRT (Isochronous Real Time) nella topologia lineare e ad anello. L'ampliamento del sistema è altrettanto possibile senza difficoltà. In quanto non vengono utilizzati Switch esterni supplementari. Per la parametrizzazione adeguata, i dati principali degli apparecchi sono disponibili sotto forma di file GSDML.

Collegamento economico

Per il semplice concetto di collegamento si richiede che venga impiegato l'economico cavo standard M12 a 4 poli sia per Power che per Profinet.

Rapidità: leggere fino a 10000 byte per secondo

BIS M-4008 supportano i supporti dati secondo lo standard RFID ISO 15693. I Reader sono anche la scelta giusta quando occorre trasferire molti dati in brevissimo tempo: in combinazione con i tag Balluff High-Speed/High-Memory, i Reader BIS M-4008 leggono e scrivono diverse migliaia di byte al secondo. I supporti dati aumentano immediatamente sul pezzo in lavorazione la flessibilità della produzione. Tutti i parametri e le fasi di produzione sono memorizzabili immediatamente ed alleggeriscono il carico di lavoro al sistema di controllo centrale. I supporti dati sono disponibili in diversissime capacità di memoria fino a max 128 kByte.

Montaggio diretto sul metallo

La custodia robusta e compatta nel grado di protezione IP67 si adatta perfettamente per il montaggio in campo industriale gravoso. Si può montare su metallo senza considerare zone libere, poiché trattasi di zinco pressofuso. Un nastro di messa a terra in dotazione garantisce una perfetta compatibilità elettromagnetica.

Le principali caratteristiche in un colpo d'occhio

  • robusta custodia in zinco pressofuso per il montaggio diretto su metallo
  • riduzione del cablaggio grazie al collegamento Profinet diretto
  • indicatori a LED visibili da tutte le angolazioni per la diagnosi diretta sull'impianto
  • webserver integrato per il monitoraggio dello stato a distanza
  • concetto di fissaggio variabile per la flessibilità di montaggio
  • per ogni applicazione il supporto dati più adatto: compatibile con i tag secondo lo standard RFID ISO 15693 e Balluff High Speed
  • utilizzo di cavo standard M12 a 4 poli per collegamento Power e Profinet
  • semplice programmazione S7 tramite moduli funzionali preassemblati

Applicazione

  • Controllo del flusso di materiale negli impianti di produzione
  • Sistemi di alimentazione nell'industria meccanica
  • Linee di montaggio
  • Processi intralogistici
RFID-Reader All-in-One