Sistema posizionamento induttivo

Sistema posizionamento induttivo

Monitoraggio del processo di serraggio nel sistema macchine

Misurazione continua e lineare delle posizioni senza contatto

I moderni centri di lavorazione del metallo sono complessi e non vanno messi a confronto con la lavorazione tradizionale del metallo. Spesso i molteplici portautensili e assi rappresentano un ostacolo se si intende realizzare diversi processi, garantire la lavorazione simultanea dei pezzi ed essere effettivamente efficienti.

Mandrini portautensili compatti e precisi, cilindri di serraggio e cambiautensili di un centro di lavorazione occupano un ruolo fondamentale nel processo di lavoro. Pertanto il monitoraggio affidabile ed esente da usura del processo di serraggio continuo nel sistema macchine è decisivo. Questo difficile compito può essere effettuato semplicemente con il nuovo sistema di posizionamento induttivo BIP04. Al contempo, con il sistema di misurazione senza contatto garantite la massima affidabilità di processo e qualità di automatizzazione nella custodia completamente colata. E questo persino negli ambienti industriali gravosi.

Le caratteristiche

  • Integrabile in caso di spazio minimo: struttura compatta 30 × 40,5 × 18 mm
  • impiego flessibile: Campo di misurazione regolabile fino a 17 mm
  • innumerevoli applicazioni: tensione analogica e uscita di corrente nonché interfaccia IO-Link
  • risultati affidabili: elevata linearità e massima precisione di ripetibilità
  • elevata affidabilità di processo: Deriva di temperatura esigua
  • Integrazione sicura: eccellente compatibilità elettromagnetica