IO-Link-Hub per 8 segnali ingresso analogici

IO-Link-Hub per 8 segnali ingresso analogici

IO-Link-Hub per 8 segnali ingresso analogici

L'IO-Link-Hub converte segnali analogici in IO-Link e riduce quindi i costi

Nella maggior parte di impianti e macchinari i segnali analogici rappresentano circa il 10% del traffico dati disponibile. Tuttavia, il collegamento e l'integrazione di segnali di ingresso analogici comportano costi elevati. Ad esempio, l'installazione di linee schermate e il comando di costosi gruppi di ingresso multicanale.

L'IO-Link-Hub fornisce un rimedio. Poiché l'Hub digitalizza i segnali di ingresso analogici e li inoltra all'IO-Link-Master.

Il modulo garantisce la massima varianza di segnale. Così su un gruppo è possibile configurare diverse interfacce di corrente/tensione.

L'IO-Link-Hub è configurato per un massimo di 8 segnali analogici in ingresso. In impianti con grande afflusso di valori analogici si può così ottenere un sensibile risparmio potenziale dei costi.

 

Le caratteristiche

  • massima varianza di segnale: ogni porta configurabile come ingresso di un segnale di tensione/corrente, sensore Pt o elemento termico
  • grande flessibilità: utilizzo contemporaneo di varie interfacce di corrente/tensione
  • impiego versatile: risoluzione regolabile
  • per condizioni ambientali gravose, grazie all'elevata classe di protezione