Sensori di sicurezza contactless

Sensori di sicurezza contactless

Sensori di sicurezza contactless

Robusti ed esenti da usura

I sensori di sicurezza contactless si prestano alla perfezione per il monitoraggio di porte/sportelli di sicurezza o per il sicuro rilevamento di posizioni – in particolare in ambienti in cui sporcizia o polvere sono prevedibili.

Il grande campo di risposta ed il principio di funzionamento contactless rendono questi sensori insensibili al gioco meccanico, ad esempio quando si applicano le porte o quando queste sono guidate in modo impreciso. Le dimensioni contenute Vi offrono ancora maggiore flessibilità in modo da poter integrare facilmente i sensori.

Le caratteristiche

  • Insensibili alla sporcizia
  • insensibili al gioco meccanico
  • facilmente integrabili con piccole forme costruttive
  • praticamente resistenti alle manipolazioni grazie agli elevati stadi di codifica
  • impiego flessibile per applicazioni fino a PLe o SIL 3

Molto spazio durante il montaggio e l'impiego

Sensore di sicurezza con codifica a transponder
Sensore di sicurezza con codifica a transponder

I sensori di sicurezza contactless con codifica a transponder si prestano alla perfezione per il monitoraggio all'ingresso di porte/sportelli di sicurezza a prova di usura e manipolazione. Sono particolarmente adatti in ambienti sporchi e polverosi e sono insensibili a vibrazioni e al gioco meccanico. </br>Gli apparecchi possono essere impiegati senza alcun problema in applicazioni fino a PLe o SIL 3. Le piccole dimensioni ne facilitano l'inserimento.

 

Sicurezza per persone e impianti

I sensori di sicurezza induttivi rilevano contactless le posizioni (terminali) e la collocazione di oggetti metallici. </br>A differenza di altri comuni interruttori di sicurezza, tali sensori non necessitano di alcun pezzo di riscontro specifico. Per il collegamento sono sufficienti connettori M12. Mediante le uscite OSSD, i sensori possono essere facilmente collegati a ogni modulo di valutazione di sicurezza a scelta.

 

Sensore di sicurezza induttivo
Sensore di sicurezza induttivo

Tecnologia di sicurezza robusta e collaudata

Interruttore di sicurezza magneto-codificato
Interruttore di sicurezza magneto-codificato

Gli interruttori di sicurezza contactless magneto-codificati con tecnologia di collegamento M12 vi offrono un'elevata sicurezza contro la manipolazione grazie a una collocazione intelligente dei contatti Reed. </br>Si riduce così il pericolo di eludere la funzione di sicurezza. Con un distanziatore, è addirittura possibile montare l'interruttore di sicurezza in un ambiente ferromagnetico.