Ricon.preciso oggetto in form.miniat.M8

Ricon.preciso oggetto in form.miniat.M8

Ricon.preciso oggetto in form.miniat.M8

Robusto - in acciaio inox

Strutture compatte, peso ridotto ed elevata precisione di commutazione rappresentano alcuni dei pregi dei nostri mini-sensori optoelettronici. Anche il più avanzato mini-sensore cilindrico con soppressione dello sfondo e interfaccia IO-Link supplementare spicca con queste caratteristiche. Il robusto sensore con custodia in acciaio inox IP67 presenta un chiaro spot luminoso che vi consentirà di allinearlo in modo preciso e semplice. Tramite il potenziometro montato regolate la distanza di tasteggio da 7 a 30 mm direttamente sul sensore.

Soppressione dello sfondo

La soppressione dello sfondo permette il rilevamento affidabile di buona qualità sia di oggetti ben riflettenti che scarsamente riflettenti. Ciò funziona anche con i piccoli oggetti ed in spazi ristretti. Poiché il sensore è lungo solo 40 mm.

Varianti IO-Link

Con IO-Link installerete con estrema facilità il sensore con un eccellente comportamento di commutazione. Il potenziometro non occorre più. Ciò vi assicurerà al contempo il flessibile montaggio, che potrete adattare perfettamente al design della macchina. Con l'interfaccia intelligente, potrete parametrizzare comodamente tramite il controllo isteresi e distanza di tasteggio. Allo stesso modo selezionerete il tipo e la modalità di commutazione. Inoltre, è possibile monitorare il sensore comodamente dalla sede centrale.

Sono pertanto possibili un rapido cambio di formato in corso di funzionamento e un immediata sostituzione del sensore. Nell'insieme, risparmierete tempo e riducete al minimo il potenziale di errore.

I vantaggi per voi

  • eccezionale commutazione tramite spot luminoso piccolo e chiaro
  • innumerevoli opzioni di parametrizzazione con IO-Link
  • robusta custodia in acciaio inox (1.4404) in IP67
Ricon.preciso oggetto in form.miniat.M8