Processore BIS V - La piattaforma RFID tecnologicamente indipendente

Processore BIS V - La piattaforma RFID tecnologicamente indipendente

Per tutti i requisiti: High Speed, High Memory, LF, HF, UHF o IO-Link

Vantaggi del processore tecnologicamente indipendente per i produttori di utensili

L'attrezzatura nella lavorazione del metallo è spesso tanto complessa da rendere praticamente impossibile soddisfare i requisiti del Tool-ID, la gestione utensile automatizzata. Essendo interessati produttori di macchine diversi, sono all'opera concetti di comando diversi.

Per tutti i requisiti: High Speed, High Memory, LF, HF, UHF o IO-Link

Il compito dell'integrazione a posteriori della gestione utensile è molto impegnativo e difficile. Un workaround basato su PC offre ora una soluzione pratica ed elegante. Dotiamo ogni singola macchina di testina di scrittura (LF, HF, UHF) e processore BIS V, che attraverso l'interfaccia di rete TCP/IP esistente creano un collegamento con un PC assegnato nella linea di produzione che dispone di un sistema di gestione utensile per l'intera unità di produzione (cluster, linea, capannone). La gestione utensile automatizzata non sarà più un problema.

Die Besonderheiten

  • collegamento di sistemi basati su PC: due interfacce di processo (TCP/IP e USB)
  • flessibilità elevata: un dispositivo per tutte le tecnologie RFID comuni (LF, HF, UHF)
  • efficienza: compatibile con supporti dati HighMemory e High-Speed
  • soddisfa gli standard industriali più elevati grazie all'alloggiamento in alluminio pressofuso
  • collegamento con i più svariati apparecchi: porta Master IO-Link V1.1 configurabile liberamente