Robusto sensore optoelett.in inox 1.4404

Robusto sensore optoelett.in inox 1.4404

Robusto sensore optoelett.in inox 1.4404

Performer con corazza

I sensori optoelettronici BOS 18E sono in acciaio inox resistente alla corrosione. Ciò li rende particolarmente robusti e resistenti a molti detergenti e ad altri prodotti chimici. La particolare progettazione della parte frontale della custodia e dell’ottica conferisce loro un livello ottimale di resistenza ed ermeticità.

La superficie ottica è disponibile in vetro o in plastica. Così potrete usare la serie praticamente ovunque, anche in condizioni ambientali avverse.

Gli ambiti di impiego più indicati sono infatti soprattutto l'industria alimentare e farmaceutica, ma anche gli impianti off-shore e analoghe applicazioni estreme.

Le caratteristiche

  • custodia in acciaio inox 1.4404
  • ermeticità eccezionale con i tipi di protezione IP69K e IP68
  • disponibile con filettatura o sotto forma di boccola liscia
  • sottoposti a regime igenico: design Wash Down ottimizzato
  • disponibili in tutti i principi di funzionamento ottici
  • anche con interfaccia IO-Link